Recézett anya csapfurat nélkül automataacél barnított 06010-108
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- A alak: csaplyuk nélkül, acél vagy nemesacél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurat nélkül
DIN
DIN 6303
Alak
A
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
17
T=menetmélység
10
D3
20
D4
24
K
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Automataacél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Rajzi hivatkozás
A alak: csaplyuk nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.