Knurled nut without pin hole free-cutting steel black oxidised 06010-105
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- A alak: csaplyuk nélkül, acél vagy nemesacél
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Form
A
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
H=Height
12
T=thread depth
7
D3
14
D4
15
K
8
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
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
Description
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305.
Version
Steel, black oxidised.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Drawing reference
Form A: without pin hole
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.