text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
22
L=menethossz
15
D3
14
K
13
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes csap.

Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes csap.
Előnyök
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak