text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
Version 1
antistatic
Main material
thermoplastic
Main colour
graphite black RAL 9011
Component material
free-cutting steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
17
L=thread length
20
D3
12
K
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description

Anyag
Erősített poliamid termoplaszt, grafitszürke.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
Kivitel
Menetes csap, kék passzivált.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Előnyök
Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelméhez.
Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás az ATEX irányelvek szerint.
Speciális elektromos vezetőképességű műanyagból készült.
Az ESD kezelőelemeket kifejezetten az ESD védőövezetekben való felhasználásra fejlesztették ki.
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.

Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought