text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
automataacél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M10
H=Magasság
22
T=menetmélység
14
D3
18
K
13
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes persely.

Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes persely.
Előnyök
A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak