Recézett gombok jelöléssel termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06105-3086
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Alkalmasak a legkülönbözőbb kapcsolási pozíciók beállítására
- Ezüst színű jelölés utalásként a helyes beállítási pozícióra
Mennyiségi egység
12,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
jelöléssel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
34
D=furat
8
H=Magasság
43
T=furatmélység
22
D2
52
D3
31
D4
M4
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
20
H2
12
H3
7
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
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
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.