Recézett gombok jelöléssel termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06105-2065
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Alkalmasak a legkülönbözőbb kapcsolási pozíciók beállítására
- Ezüst színű jelölés utalásként a helyes beállítási pozícióra
Sales unit
10,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Version 1
with arrow
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
aluminium
D1=Outside diameter
26
D=bore
6
H=Height
31,5
T=bore depth
20,5
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
40
D3
23
D4
M4
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
Size
2
Thread type
reamed hole
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
Description
Anyag
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.