Recézett gombok jelöléssel termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06105-2062
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Alkalmasak a legkülönbözőbb kapcsolási pozíciók beállítására
- Ezüst színű jelölés utalásként a helyes beállítási pozícióra
Mennyiségi egység
10,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
jelöléssel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
26
D=furat
6
H=Magasság
31,5
T=furatmélység
20,5
D2
40
D3
23
D4
M4
Fedél
színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
15
H2
9,5
H3
5,5
Menettípus
illesztett furat
Méret
2
UNSPSC Code
27112102
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
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.