text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Version 1
with arrow
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
aluminium
D1=Outside diameter
21
D=bore
5
H=Height
26,5
T=bore depth
17
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D2
32
D3
19
D4
M3
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Size
1
Thread type
reamed hole
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought