text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
123
T=furatmélység
32
X=furat
20
A2
15
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H1
80
H2
49
Menettípus
illesztett furat
Méret
4
UNSPSC Code
31162800
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak