Szorítókar nemesacél 06341-116
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, bútoripar, fűtés- és klímatechnika
Sales unit
17,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Form
20°
Main
material
stainless steel
Component
material
plastic
A=Handle length
121
T=bore depth
28
X=bore
16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Size
3
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.