Szorítókar nemesacél 06341-1122
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, bútoripar, fűtés- és klímatechnika
Mennyiségi egység
14,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
0°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
104
T=furatmélység
25
X=furat
12
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H2
36,5
Menettípus
illesztett furat
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.