text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Form definition
20°
Alaptest anyaga
nemesacél
Surface finish body
bright
Komponens anyaga
műanyag
Surface finish component
polished
A=Fogantyúhossz
128,5
L=menethossz
70
X=menet
M20
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Fogszám
36
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Méret
4
Rögzítési mód
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
Description

Anyag

1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak