text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
Komponens felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
128,5
L=menethossz
90
X=menet
M16
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Fogszám
26
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Méret
3
Rögzítési mód
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak