Szorítókar nemesacél fémtiszta 06381-2122X25
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Anyaga: nemesacél 1.4305, korrózióálló
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
32,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponens
felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
111
L=menethossz
25
X=menet
M12
Acélkulcs
1.4305
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Fogszám
24
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H4
57,5
Méret
2
Rögzítési mód
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.