Szorítókar nemesacél fémtiszta 06371-4201
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Anyaga: nemesacél 1.4305, korrózióálló
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
47,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponens
felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
128,5
T=menetmélység
27
X=menet
M20
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Fogszám
36
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Méret
4
Rögzítési mód
belső menet
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.