text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
Komponens felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
134
T=menetmélység
27
X=menet
M16
Acélkulcs
1.4305
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Fogszám
36
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Méret
4
Rögzítési mód
belső menet
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak