text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
75
X=furat
10
A1
15
D
25
D1
8
D2
20
H
14
H1
22
H2
8,5
Méret
1
Rögzítési mód
illesztő furat
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos kapcsoló fogantyúk egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Minden esetben akkora befogási helyre van szükség, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought