Tension lever flat steel black oxidised 06342-220
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Kivitel: belső menet
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
Sales unit
16,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
15°
Form definition
15°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
thermoset
A=Handle length
128
X=thread
M20
A1
15
D
41
D1
12
D2
30
Grade
5.8
H
20
H1
36
H2
11,5
Kind of fastening
internal thread
Size
3
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
Description
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos kapcsoló fogantyúk egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Minden esetben akkora befogási helyre van szükség, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.