text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
75
X=menet
M8
A1
15
D
25
D1
8
D2
20
H
14
H1
22
H2
8,5
Méret
1
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
Description

Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos kapcsoló fogantyúk egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Minden esetben akkora befogási helyre van szükség, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak