Szorítókar lapos acél barnított 06342-314
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Kivitel: belső csillag
- Lapos fogantyú szűkös helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
27,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
128
SW=kulcsnyílás
14
A1
15
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Méret
3
Rögzítési mód
belső csillag
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
A belső csillagos kivitel úgy van kiképezve, hogy 45°-kal át lehessen fordítani.
A belső csillagos kivitel úgy van kiképezve, hogy 45°-kal át lehessen fordítani.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.