text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
15°
Form definition
15°
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
thermoset
A=Handle length
100
SW=key width
9
A1
15
D
33
D1
10
D2
25
Grade
5.8
H
17
H1
27
H2
10
Kind of fastening
star socket
Size
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
A belső csillagos kivitel úgy van kiképezve, hogy 45°-kal át lehessen fordítani.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought