text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Komponens anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
128,5
L=menethossz
50
X=menet
M16
A2
15
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Fogszám
36
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Méret
4
Rögzítési mód
külső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak