Szorítókar acél plastic-coated 06380-3161X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Alak: 20°
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
22,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
128,5
L=thread length
20
X=thread
M16
A2
15
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Grade
5.8
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
26
Size
3
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
Description
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.