Szorítókar acél műanyag bevonatú 06380-1082X50
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Alak: 0°
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
15,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
92
L=menethossz
50
X=menet
M8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Fogszám
22
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Méret
1
Rögzítési mód
külső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.