Szorítókar acél műanyag bevonatú 06370-1101
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Alak: 20°
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
13,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
88
T=menetmélység
14
X=menet
M10
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Fogszám
22
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Méret
1
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.