Szorítókar acél barnított 06340-216
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Kivitel: belső menet
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
11,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
121
T=menetmélység
23
X=menet
M16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Méret
3
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és speciális kivitelek.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.