Tension lever steel black oxidised 06340-210
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Kivitel: belső menet
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
7,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
plastic
A=Handle length
84,5
T=thread depth
18
X=thread
M10
A2
15
D
24
D1
10
D2
25
Grade
5.8
H
40
H1
52,5
H2
32,5
Kind of fastening
internal thread
Size
1
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
Description
Material
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Ball knob black plastic.
Version
Black oxidised.
Note
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
On request
Other female threads, reamed holes and special versions.
Dimension “A” available in other lengths at extra charge.
Dimension “A” available in other lengths at extra charge.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.