Szorítókar acél barnított 06340-120
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, bútoripar, fűtés- és klímatechnika
- Kivitel: illesztett furat
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
16,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
plastic
A=Handle length
123
T=bore depth
32
X=bore
20
A2
15
D
41
D1
13
D2
32
Grade
5.8
H
61
H1
80
H2
49
Kind of fastening
reamed hole
Size
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a szorítókart 360°-kal el lehessen forgatni.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és speciális kivitelek.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.