Rögzítő edzett acél barnított 06470-524
- Korlátozott befogási területen végzett befogásra és oldásra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, hegesztéstechnika
- Kapható szabványkivitelben (A szorítócsap) és speciális kivitelben (B szorítócsap)
- Kivitel: négyszög
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
191,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
automataacél
A=Fogantyúhossz
300
SW=kulcsnyílás
24
A1
330,5
A2
80
D
42
D1
56
D2
28
D3
35
D4
61
H
47
H1
6
H2
23,5
H3
4
Méret
4
Rögzítési mód
belső négyszög kulcsnyílás
Rögzítőhornyok
darabszáma
9
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, nemesíthető acél; szorítóanya és szorítócsap, betétedzésű automataacél.
Kivitel
barnított.
Felár ellenében mattra vagy fényesre krómozott kivitelek is szállíthatók.
Felár ellenében mattra vagy fényesre krómozott kivitelek is szállíthatók.
További információk
Szorítócsapok A (racsnizáshoz) normál kivitelben:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, nagyobb utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart 180°-ban kell elfordítani.
Szorítócsapok, B speciális kivitel:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, kis utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart nem kell elfordítani. A következő horonyba történő bereteszeléshez ki kell húzni.
Rögzítő illesztett furattal Ø H7, reteszhoronnyal a DIN 6885 1. lap szerint
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, nagyobb utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart 180°-ban kell elfordítani.
Szorítócsapok, B speciális kivitel:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, kis utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart nem kell elfordítani. A következő horonyba történő bereteszeléshez ki kell húzni.
Rögzítő illesztett furattal Ø H7, reteszhoronnyal a DIN 6885 1. lap szerint
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső négylap kulcsnyílások.
”A” méret felár ellenében más speciális hosszakban is szállítható.
Speciális kivitel: Rögzítőcsap, B.
”A” méret felár ellenében más speciális hosszakban is szállítható.
Speciális kivitel: Rögzítőcsap, B.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.