text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
127
L=menethossz
60
X=menet
M12
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Fogszám
30
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
H4
38
Méret
2
Rögzítési mód
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
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak