text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
A=Handle length
102
L=thread length
50
X=thread
M8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
26
Size
1
Steel code
1.4305
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
Description

Anyag

1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.

Kivitel
acélelemek, fényes.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak