Tension lever flat steel black oxidised 06400-3161X30
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Ideális szűkös helyviszonyokhoz
- A lapos kivitel további biztonságot nyújt
Sales unit
22,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
plastic
A=Handle length
148
L=thread length
30
X=thread
M16
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Grade
5.8
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Kind of fastening
internal thread
No. of
teeth
26
Size
3
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
Description
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.