Szorítókar lapos acél barnított 06400-3161X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Ideális szűkös helyviszonyokhoz
- A lapos kivitel további biztonságot nyújt
Mennyiségi egység
22,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
148
L=menethossz
20
X=menet
M16
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Fogszám
26
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Méret
3
Rögzítési mód
belső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.