text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
DIN
DIN 99
Alak
L
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
szemcseszórt
A=Fogantyúhossz
60
X=furat
8
Acélkulcs
1.4301
B1
12
D1
10
D2 golyó
16
H
30,5
L2
5
Rögzítési mód
illesztő furat
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, polírozott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
További információk
A fogantyú és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak