text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
DIN
DIN 99
Alak
L
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
76
X=furat
10
B1
14,5
D1
13
D2 golyó
20
H
38
L2
6
Rögzítési mód
illesztő furat
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, polírozott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
További információk
A fogantyú és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak