text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lever
DIN
DIN 99
Form
N
Form definition
20°
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
blasted
A=Handle length
95
X=thread
M12
B2
18,5
D1
16
D2 ball
25
H
47
Kind of fastening
internal thread
L2
7,5
Steel code
1.4301
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, polírozott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
További információk
A fogantyú és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought