Kúpos fogantyú acél polírozott 06330-216
- Sokoldalúan alkalmazható ragasztással vagy csapolással
- Megbízható és stabil
- Alkalmazási területek: készülékgyártás, berendezésgyártás
Mennyiségi egység
11,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
DIN
DIN 99
Alak
N
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
119
X=menet
M16
B2
24
D1
20
D2
golyó
32
H
59,5
L2
10
Rögzítési mód
belső menet
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, polírozott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
További információk
A fogantyú és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.