Gömbfogantyú acél barnított 06420-116
- Az illesztő furat révén sokoldalúan használható
- Megbízható és stabil
Mennyiségi egység
14,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 6337
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
103
X=furat
16
A1
125
D1
32
D2
32
D3
15
H
63
H1
24
Rögzítési mód
illesztő furat
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
barnított. gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.