Gömbfogantyú acél barnított 06420-112
- Az illesztő furat révén sokoldalúan használható
- Megbízható és stabil
Mennyiségi egység
8,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 6337
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
82,5
X=furat
12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Rögzítési mód
illesztő furat
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
barnított. gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.