Gömbfogantyú acél barnított 06420-208
- A belső menet révén sokoldalúan használható
- Megbízható és stabil
- Alkalmazási területek: készülékgyártás, berendezésgyártás
Mennyiségi egység
5,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 6337
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
50
X=menet
M8
A1
63
D1
16
D2
20
D3
8
H
33
H1
12
Rögzítési mód
belső menet
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
barnított. gömbmarkolat, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.