text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Komponens anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
128,5
L=menethossz
25
X=menet
M12
A2
15
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Fogszám
26
H
57,5
H1
12,5
H2
64,5
H3
64,5
H4
87,5
Méret
3
Rögzítési mód
külső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Működési mód
A biztonsági szorítókarok működtetéséhez a karokat a fogantyúnál oly mértékben kell benyomni, hogy a fogazás teljes mértékben reteszelődjön. Immáron lehetőség van a befogásra vagy az oldásra. A rugónyomás révén a reteszelés azonnal oldásra kerül, így a biztonsági funkció újra adott. (A fogantyú erőkifejtés nélkül forgatható.)
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak