Szorítókar biztonsági funkcióval acél műanyag bevonatú 06383-1212X20
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal és nagyfokú stabilitással
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Biztonsági funkció: kireteszelés nyomás révén
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
18,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
106
L=menethossz
20
X=menet
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Fogszám
24
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Méret
2
Rögzítési mód
külső menet
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Működési mód
A biztonsági szorítókarok működtetéséhez a karokat a fogantyúnál oly mértékben kell benyomni, hogy a fogazás teljes mértékben reteszelődjön. Immáron lehetőség van a befogásra vagy az oldásra. A rugónyomás révén a reteszelés azonnal oldásra kerül, így a biztonsági funkció újra adott. (A fogantyú erőkifejtés nélkül forgatható.)
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.