Profilozott fogantyú alumínium natúr eloxált 06952-086053
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Mennyiségi egység
33,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilozott fogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
A=Furattávolság
86
D=Rögzítőfurat
5,5
H=Magasság
59
L=Hossz
106
T
50
Teherbírás
N
500
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
EN AW-6060 profilozott alumínium.
Kivitel
Profilozott alumínium, matt fényesre eloxált.
További információk
A profilozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 süllyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez, .
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.