text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Profilozott fogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
feketére eloxált
A=Furattávolság
86
D=Rögzítőfurat
M6
H=Magasság
59
L=Hossz
106
T
50
Teherbírás N
500
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
Profilozott alumínium, matt fényesre eloxált.
További információk
A profilozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 süllyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez, .
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak