Négyágú csillagfogantyú lapos termoplaszt 06855-7608X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Alacsony beszerelési helyekhez
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Mennyiségi egység
5,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Négyágú csillagfogantyú
Kivitel 1
lapos
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
76,2
D=Menet
M8
H=Magasság
33,3
L=menethossz
25
D2
38,1
H1
5,6
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
Termoplaszt alaptest, kemény, fekete.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A külső menet acél, 5.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A külső menet acél, 5.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
négyágú csillag markolatok, lapos, 5 méretben, belső és külső menettel szállíthatók.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, kivitelek és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.