Four lobe grip flat thermoplastic 06855-5006X15
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Alacsony beszerelési helyekhez
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Sales unit
2,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Four lobe grip
Version 1
flat
Form
L
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50,8
D=Thread
M6
H=Height
22,1
L=thread length
15
D2
23,6
H1
3,8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material, version
Body black hard thermoplastic.
Coating black soft thermoplastic.
External thread galvanised steel grade 5.8.
Coating black soft thermoplastic.
External thread galvanised steel grade 5.8.
Note
Flat four lobe grips are available in 5 sizes of internal and external threads.
On request
Other screw sizes, screw lengths, versions and colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.