Csillagfogantyú előreálló persellyel hőre keményedő műanyag fekete 06209-01-45010X60
- Kopásálló felfekvőfelület
- Zárt fogantyúkontúr
Sales unit
4,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
32
L=thread length
60
D2
19
H2
17
H3
12
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag
PF 31 duroplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.