text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
32
L=menethossz
20
D2
19
H2
17
H3
12
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800

Leírás

Termékleírás
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag

PF 31 duroplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak