Csillagfogantyú előreálló persellyel hőre keményedő műanyag fekete 06209-01-44008X20
- Kopásálló felfekvőfelület
- Zárt fogantyúkontúr
Mennyiségi egység
3,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
20
D2
13,5
H2
13
H3
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag
PF 31 duroplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.